Tragschienengehäuse

Tragschienengehäuse

Elektronikgehäuse für Ihren Schaltschrank

Unsere Gehäusesysteme für Schaltschränke bieten passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

  • Basisgehäuse EH
    Basisgehäuse EH

    Ein universelles Gehäusesystem mit integrierter Anschlusstechnik und über 100 Kombinationsmöglichkeiten.

  • Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen
    Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

    Feldgehäuse und Tragschienengehäuse für Raspberry-Pi-Computer mit einfacher Montage auf der Tragschiene, an der Wand oder im Outdoor-Einsatz.

  • Entwicklungsbausätze
    Entwicklungsbausätze

    Mit den Entwicklungsbausätzen der Elektronikgehäuse bringen Sie THT-Leiterplatten-Bauelemente wie Dioden, Sicherungen oder Widerstände auf die Tragschiene.

  • Modulare Gehäuse BC
    Modulare Gehäuse BC

    Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation.

  • Modulare Gehäuse ICS
    Modulare Gehäuse ICS

    Modulare Elektronikgehäuse ICS bilden die Basis für IoT-Geräte von morgen – mit abgestuften Größen, variabler Anschlusstechnik, optionalen 8-poligen Tragschienen-Busverbindern.

  • Modulare Gehäuse ME
    Modulare Gehäuse ME

    Modulares Gehäusesystem in montagefreundlicher Becherform.

Suchen in Tragschienengehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Volle Flexibilität in Form, Farbe und Funktion: Tragschienengehäuse sind die ideale Verpackung für Ihre Elektronik. Sie schützen die eingebauten Leiterplatten, lassen sich einfach auf Tragschienen montieren und bieten optimal integrierte Schnittstellen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Ihre Vorteile:

  • Umfassendes Standardgehäuseprogramm für die Tragschienenmontage
  • Zeitsparende und einfache Montage des Gehäuses
  • Universelle oder fest integrierte Anschlusstechnik
  • Zahlreiche Variationen durch kundenspezifische Bedruckung und Bearbeitung des Sortiments

Modulare Gehäuse ICS

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik  

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik

So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Geräte der industriellen Automatisierung sind die Lösungen durch die modularen Elektronikgehäuse ICS. Profitieren Sie von einem Gehäusesystem mit abgestuften Baugrößen, variabler Anschlusstechnik wie RJ45, D-SUB, USB und Antennenanschlüsse sowie optionalen Tragschienen-Busverbindern. Die Serie wird stetig durch zusätzliche Baubreiten und Zubehör erweitert.

Modulare Gehäuse BC

Modulare Gehäuse BC  

Modulare Gehäuse BC

Modulare Elektronikgehäuse der Serie BC stehen für zukunftsorientierte Anwendungen in der Gebäudeautomation. Die Elektronikgehäuse überzeugen mit zeitgemäßem Design, vielseitigen Leiterplattenanschlüssen und effizientem Tragschienen-Busverbinder.

  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen
  • Optimiert für Installationsverteiler durch Design nach DIN 43880
  • Kontaktierung von Gerät zu Gerät durch hochpoligen Busverbinder in der Tragschiene

Modulare Gehäuse für Raspberry Pi-Anwendungen

Modulare Gehäuse für Raspberry Pi-Anwendungen  

Modulare Gehäuse für Raspberry Pi-Anwendungen

Modulare Elektronikgehäuse der Serie RBI-BC sind speziell zur Integration des Raspberry Pi-Minicomputers konzipiert. Die Gehäuse sind nach DIN 43880 designt, anreihbar und können auf der Tragschiene oder direkt an der Wand befestigt werden. Optionale Schnittstellen erlauben die einfache Funktionserweiterung des integrierten Single-Board-Computers.

  • Individuelle Funktionserweiterungen durch optionale Schnittstellen und weiteres Zubehör
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch einfaches Verrasten der Gehäuseelemente
  • 16-poliger Tragschienen-Busverbinder für die serielle und parallele Modulkommunikation

Modulare Gehäuse der Serie ME

Modulare Gehäuse der Serie ME  

Modulare Gehäuse der Serie ME

Mit Elektronikgehäusen der Serie ME werden aus bestückten Leiterplatten montagefreundliche Elektronikmodule. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau.

  • Großes Portfolio an Konnektivität zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung
  • Montagefreundlicher Gehäuseaufbau
  • Tragschienen- oder im Gehäuse integrierte Querverbinder für Modul-zu-Modul-Kommunikation

Modulare Gehäuse der Serie ME-MAX

Modulare Gehäuse der Serie ME-MAX  

Modulare Gehäuse der Serie ME-MAX

Modulare, funktionsgerechte und designorientierte Elektronikgehäuse ME-MAX für die moderne Industrieelektronik: Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau.

  • Optimale Nutzflächen für Leiterplattenbestückung, Bedienung und Anzeige
  • Maßgeschneiderte Anschlusstechniken zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung
  • Kontaktierung von Gerät zu Gerät durch Busverbinder in der Tragschiene

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO  

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO

Das Gehäusesystem ME-IO ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein geringer Einbauraum zur Verfügung steht. Die Push-in-Frontanschlusstechnik und die kompakte Bauform ermöglichen die Realisierung von einzelnen Geräten mit bis zu 54 Polen.

  • Minimale Baubreite von nur 18,8 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik mit Lock-and-Release-System zur einfachen Installation und Demontage der Anschlussstecker
  • Gebrückte Stecker als TWIN-Anschluss ersetzen TWIN-Aderendhülsen
  • Vielfältige Kombinationen aus Gehäuseabdeckungen und Steckern im Frontbereich möglich.

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC  

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC

Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC sind ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. Das Gehäusesystem bietet eine große Leiterplatten-Bestückungsfläche und effiziente Tragschienen-Busverbindern für höchste Anwendungsvielfalt.

  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen
  • Tragschienen-Busverbinder für individuelle Leiterplattenlayouts
  • Leiterplatten-Anschlusstechnik mit Lock-and-Release-System zur einfachen Installation und Demontage der Anschlussstecker
  • Steckbare oder fest verlötete Anschlusstechnik verwendbar

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC  

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC

Strangprofilgehäuse UM-BASIC kombinieren kurze Montagezeiten und hohe Freiheitsgrade bei der Wahl der Anschlusstechnik. Die niedrige Bauweise unterstützt den Aufbau flacher Elektronikbaugruppen und deren Montage auf Normtragschienen oder direkt an die Wand.

  • Die Anschlussstecker für die Verdrahtung bleiben frei zugänglich, während die Elektronik durch flexible Positionierung von Abdeckhauben berührgeschützt ist
  • Weniger Verdrahtungsaufwand und schnelle Montage mit der optionalen Bus-Kontaktierung
  • Variabler Erdungsanschluss durch beidseitig montierbare PE-Kontakte
  • Optimale Nutzung auch bei Verwendung großvolumiger Bauteile

Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO

Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO  

Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO

Moderne Industrieelektronik wird zunehmend kompakt, dezentral und prozessnah. Flexible Aufbaugehäuse wie das Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO überzeugen durch ihre Features wie Zeit- und Platzersparnis, und sie können auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden:

  • Polyamid ermöglicht den Einsatz bis 100 °C und damit auch die UL-Zulassungsfähigkeit
  • Die Anschlussstecker für die Verdrahtung bleiben frei zugänglich, während die Elektronik durch flexible Positionierung von Abdeckhauben berührgeschützt ist
  • Optimale Nutzung auch bei Verwendung voluminöser Bauteile

Strangprofilgehäuse der Serie UM-ALU

Strangprofilgehäuse der Serie UM-ALU  

Strangprofilgehäuse der Serie UM-ALU

Das komplett aus Aluminium gefertigte Gehäusesystem UM-ALU bietet eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und gewährleistet volle Flexibilität bei der Bestückung. Die Gehäuse eignen sich daher speziell für die insustrielle Umgebung mit einem hohen elektromagnetischen Störpotenzial.

  • Erhöhte Schirmungseigenschaften
  • Gute thermische Eigenschaften
  • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Profilgrößen und Abdeckhaube

Basisgehäuse der Serie EH

Basisgehäuse der Serie EH  

Basisgehäuse der Serie EH

Mit ​Basisgehäusen​ der Serie EH lassen sich universelle Geräteanwendungen einfach konzipieren. Sieben ​Baubreiten​, zwei Bautiefen und drei ​Deckelvarianten​ bieten mehr als 100 ​Kombinationsmöglichkeiten​.

  • Tragschienen- oder ​Wandmontage​ für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
  • Unterschiedliche ​Deckelvarianten​
  • Integrierte Lüftungsschlitze
  • Flexible Leiterplattenpositionierung in allen drei Dimensionen
     

Entwicklungsbausätze

Entwicklungsbausätze  

Entwicklungsbausätze

Mit Entwicklungsbausätzen realisieren Sie schnell Prototypen und Vorseriengeräte. Bausätze für die unterschiedlichen Gehäusefamilien erlauben individuelle Elektronik-Layouts und Anschlusslösungen.

  • Schnell und einfach zur eigenen Lösung durch die vordefinierten Entwicklungsbausätze
  • Komplette Gehäuselösungen mit integrierter Anschlusstechnik
  • Passende Lochrasterplatinen für die Handbestückung
  • Busstecker für den Aufbau ganzer Gerätesysteme

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d&cpn=gAds_dcs_housing