Kupferkabel

Kupferkabel

Kupferleitungen für alle Schnittstellen

Konfektionierte Kabel oder Meterware – bei uns finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Zurück zu Kabel und Leitungen

Kategorien

  • Produktliste Konfektionierte Kabel
    Konfektionierte Kabel

    Konfektionierte Kupferkabel sind in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckverbinder-Designs erhältlich.

  • Produktliste Meterware
    Meterware

    Kupferkabel sind mit verschiedenen Polzahlen und Querschnitten in variablen Längen als Meterware erhältlich.

Suchen in Kupferkabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob für die Signal- und Energieübertragung auf der Sensor-/Aktor-Ebene oder für den Einsatz in Bussystemen und Netzwerken – für Ihre Applikation haben wir das passende Kabel.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank vielfältiger Steckverbindertypen
  • Durchgängige Verkabelung vom Schaltschrank bis in die Feldebene
  • Umfassendes Produktprogramm für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
  • Einfache, zeitsparende Installation: M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung ermöglichen sicheres, werkzeugloses Stecken.

Konfektionierte Kabel

Konfektionierte Kabel  

Konfektionierte Kabel

Mit unserem umfassenden Programm an Steckverbindern für die Kupferverkabelung realisieren Sie flexibel, durchgängige Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

  • Rundsteckverbinder in M8 bis M12 sowie M17 bis M58
  • Modulare Rechtecksteckverbinder – auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • 360°-Schirmung für höchste elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Steckverbinder für das Single Pair Ethernet (SPE)
  • Industriesteckgesichter Variante 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Einfacher Anschluss, schnelles Verrasten

Einfacher Anschluss mit M12-Push-Pull-Schnellverriegelung  

Einfacher Anschluss mit M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung ermöglichen eine einfache Verkabelung und platzsparenden Geräteanschluss. Besonders bei beengten Platzverhältnissen und Applikationen mit hoher Verkabelungsdichte, wie zum Beispiel in der Fabrikautomation, bietet das M12-Push-Pull-Verriegelungssysteme deutliche Montagevorteile. M12 PUSH-PULL verriegelt bequem und zuverlässig durch einfaches Stecken.

Meterware

Meterware  

Meterware

Kupferkabel von Phoenix Contact erhalten Sie mit unterschiedlichen Polzahlen und Querschnitten in individuellen Längen zwischen 0,2 m und 1.000 m.

  • Leitungstyp PUR halogenfrei
  • Leitungstyp PUR/PVC
  • Leitungstyp PVC
  • Leitungstyp PUR POWER

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern passen Sie die Leitungslänge flexibel an Ihre Anforderungen an.

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren