Steuerungen

Steuerungen

Innovativ für morgen

SPS für jede Anwendung: Von offen, über Kleinsteuerung oder für bestimmte Industrien.

Zurück zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kategorien

  • Klassische SPS
    Klassische SPS

    SPS in allen Leistungsklassen, Software-SPS und SPS-Programmier-Software

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Offene SPS mit PLCnext Technology für Hochsprachenprogrammierung, SPS-Programmier-Software und Apps im PLCnext Store.

Suchen in Steuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem breiten SPS-Portfolio von Phoenix Contact bieten wir Ihnen innovative Lösungen für die Automatisierung. Dazu gehören PLCnext Controls für neue Freiheitsgrade, SPS für Gebäudeinfrastruktur oder Software-SPS. Weiter über Kleinsteuerungen für einfache Anwendungen bis zur hochkomplexen Lackierstraße in der Automobilindustrie.

Ihre Vorteile

  • Digitalisieren Sie Ihre Anlagen mit innovativen Technologien für den Grundstein der IIoT und Industrie 4.0
  • Ob programmierbares Logikrelaissystem oder SPS mit maximaler Performance, das breite SPS-Portfolio bietet Ihnen kreative Lösungen für Ihre Automatisierungsaufgaben
  • Automatisieren Sie wirtschaftlich und zuverlässig, selbst unter extremen Bedingungen dank robuster und qualitativ hochwertiger SPSen

PLCnext Control für Hochsprachenprogrammierung

PLCnext Controls AXC F 2152  und RFC 4072S  

PLCnext Control ermöglichen neue Freiheitsgrade.

PLCnext Control sind die ersten SPSen der offenen Automatisierungsplattform PLCnext Technology. Die neue Technologie ermöglicht das Programmieren klassisch nach IEC 61131 oder mit Hochsprachen wie C/C++, C# oder Matlab® Simulink®. Dazu können Sie Ihre favorisierte Programmier-Software, wie Visual Studio, Eclipse und Matlab® Simulink®, frei wählen.
Verbinden Sie sich direkt mit der Proficloud und integrieren Sie individuell Open Source Software und weitere Zukunftstechnologien.

SPS mit IEC 61131-Programmierung

Axio-, Inline-Station, RFC  

SPS-Systeme für PROFINET und Modbus/TCP

Wählen Sie aus dem breiten SPS-Spektrum von Phoenix Contact. Nutzen Sie eine Software-SPS, um aus Ihrem Industrie-PC eine leistungsfähige SPS zu machen oder lösen Sie anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben mit einer hochperformanten SPS. Für kleine bis mittlere Anlagen stehen Ihnen zusätzlich SPSen zur Verfügung, die mit dem passenden I/O-System ideal kombiniert werden können.

SPS für die Gebäudeautomatisierung

SPS ILC 2050 BI

SPS mit Java basiertem Niagara Framework

Automatisieren Sie unterschiedliche Gewerke in der Gebäudeinfrastruktur, Datenzentren und verteilten Liegenschaften mit der Steuerung ILC 2050 BI.

Die SPS unterstützt dabei alle wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur. Das Niagara-4-Framework, speziell entwickelt für das Internet der Dinge, erlaubt dem Anwender ein zeitoptimiertes Engineering. Das Java-basierte Framework bietet außerdem flexible Möglichkeiten für Planung, Engineering und Visualisierung. Auch die Erweiterung des Niagara-Netzwerks um selbstprogrammierte Funktionen ist einfach möglich.

Programmierbares Logikrelaissystem

Kleinsteuerung PLC logic  

Kleinsteuerung zur Automatisierung einfacher Applikationen

Das System eignet sich zur Realisierung kleiner Automatisierungsaufgaben und führt erstmalig Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. Das Logikrelaissystem kombiniert die Vorteile von steckbaren Relais mit Logikfunktionen und intuitiver Software. Des weiteren werden die Stärken etablierter Relaistechnik mit Logikfunktionen und intuitiver Software kombiniert.

Die PLC-logic-App und Technologien wie Push-in und Bluetooth erleichtern die Integration, Überwachung und Bedienung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00