Datenlogger

Datenlogger

Energieeinsatz optimieren

Überwachen und protokollieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Anlage – so automatisieren Sie effizienter und wirtschaftlicher.

Zurück zu Energie- und Leistungsmessung

Kategorien

Suchen in Datenlogger

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Optimieren Sie Ihren Energie- und Ressourceneinsatz. Mit Stand-Alone-Datenloggern oder Software-Lösungen zum Datenloggen überwachen und protokollieren Sie den Bezug von Wasser, Druckluft und Elektrizität in Ihrer Anlage. Das zeigt Optimierungsmöglichkeiten auf und bedeutet effiziente Kostenkontrolle.

Ihre Vorteile

  • Relevante Daten stets im Blick dank zuverlässiger, genauer und kontinuierlicher Erfassung von Messgrößen
  • Kosten sparen mit intelligentem Management des Energieverbrauchs
  • Umweltschonend produzieren – Sparmaßnahmen für knappe Ressourcen direkt ableiten
  • Wartungsarme Stand-Alone-Datenlogger: Langzeiteinsatz mit handelsüblichen Batterien dank besonders energiesparender Technologie

Kosten sparen leicht gemacht

Energieeffizienz  

Effizienz steigern und dabei Kosten senken

Datenlogger kommen überall da zum Einsatz, wo der Bezug von Wasser, Druckluft und Elektrizität erfasst und archiviert werden soll. Durch Parametrierung statt Programmierung sind die Geräte einfach in der Handhabung.

Datenlogger parametrieren Sie ohne zusätzliche Software oder Bediengeräte – einfach über einen Webbrowser an Ihrem PC.

So einfach die Bedienung, so wirkungsvoll ist das Ergebnis: Sie schaffen Bezugstransparenz und entwickeln Energiesparprogramme. Damit verbessern Sie fortlaufend den Einsatz von Ressourcen in Ihrer Anlage.

Software für die Energie- und Leistungsmessung

EMLOG-Software  

Energie effizient einsetzen: mit der Software EMLOG

Die Datenlogging-Software EMLOG von Phoenix Contact ist in Verbindung mit einer modularen Steuerung der 100er-Klasse die effiziente Lösung, um Energiedaten rund um Wärme, Kälte, Luft oder Elektrizität zu erfassen. So haben Sie Ihre Ressourcen stets im Blick und managen effizient die Verbräuche Ihrer Maschinen und Anlagen.

  • Komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Web-Oberfläche
  • Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
  • Max. 24 Impuls- und 8 Analogeingänge
  • Ankoppeln von max. 10 EMpro-Energiemessgeräten und max. 10 Leistungsmessklemmen

Fernwirken und Datenerfassung in einem Gerät

Stand-Alone-Datenlogger  

Stand-Alone-Datenlogger

Der Stand-Alone-Datenlogger ist dank extrem energiesparender Technologie die ideale Stand-Alone-Fernwirk- und Fernwartlösung für dezentrale Automatisierung. Mit einer Vielzahl an Schnittstellen und unterstützten Protokollen wird Datenloggen so einfach wie nie zuvor – und das ohne Stromanschluss.

  • Integriertes SMS/GSM/GPRS-Modem mit Antenne
  • Datenlogger, Gateway und Alarmmanager in einem Gerät
  • Energiesparende Technologie, intelligente Batterienutzung
  • Protokolle: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 Schnittstellen inklusive Ethernet

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen