Verkabelung für Außenanwendungen

Verkabelung für Außenanwendungen

Extrem robust

Im Freien herrschen raue Bedingungen. Wir verwenden Materialien, die langlebig und ausfallsicher sind.

Zurück zu Verkabelung für spezielle Anwendungen

Kategorien

Suchen in Verkabelung für Außenanwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unabhängig davon, welche Anlage Sie im Außenbereich betreiben: Nutzen Sie unsere Verkabelung, um die Verfügbarkeit Ihrer Anlage zu gewährleisten.

Ihre Vorteile

  • Komplettes Programm für die Sensor-/Aktor-Verkabelung und die Mobilhydraulik mit M12-, Ventil-, Deutsch- und Superseal-Steckverbindern
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, erweiterter Temperaturbereich
  • Sicherer Einsatz durch hohe Schutzarten (bis IP69K)
  • Durchgängig: M12-Kabel auch für PROFINET und Ethernet

M12-Verkabelung für Außenanwendungen

M12-Verkabelung  

Extreme Bedingungen im Außenbereich

M12-Verkabelung im Außenbereich ist ständig extremen Bedingungen ausgesetzt: UV-Strahlung, Ozonbelastung, extreme Hitze, extreme Kälte und rasche Temperaturwechsel. Zusätzlich muss die Verkabelung starkem Strahlwasser, unterschiedlichen Ölen, Vibrationen und Erschütterungen standhalten.

Unser Programm:

  • Sensor-/Aktor-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, Metallteile in Edelstahlausführung, optional auch für PROFINET/Ethernet verfügbar
  • Konfektionierte Sensor-/Aktor-Steckverbinder mit IDC- und Schraubanschlusstechnik, Metallteile in Edelstahlausführung
  • Ventilsteckverbinder für Außenanwendungen in den Bauformen A und AD in Schutzart IP66K/IP68
  • Robuste Sensor-/Aktor-Boxen mit Vollverguss und acht Steckplätzen

Verkabelungslösungen für mobile Arbeitsmaschinen

Muldenkipper  

Typische Außenanwendung

An Nutzfahrzeugen, Bau-, Land- und Forstwirtschaftsmaschinen kommen Steckverbinder mit hoher Schutzart zum Einsatz. Sie sind widerstandsfähig gegen Stoffe wie z. B. Ozon, Salze, Benzin oder Öle.

Unser Programm:

  • Deutsch-Steckverbinder mit hoher Dichtigkeit in Schutzart IP69K
  • Superseal-Steckverbinder, wasserdicht und mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Referrer: https://www.google.ch/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen