Verkabelung für nordamerikanische Anforderungen

Verkabelung für nordamerikanische Anforderungen

Speziell zugeschnitten

Ihre Lösung für die Übertragung von Signalen und Daten – angepasst auf die Anforderungen des nordamerikanischen Markts.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Verkabelung für nordamerikanische Anforderungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der nordamerikanische Markt stellt spezielle Anforderungen an Steckverbinder, Kabel und Boxen für die Sensor-/Aktor-Verkabelung, die das Produktprogramm von Phoenix Contact erfüllt.

Ihre Vorteile

  • Besonders robust durch erhöhten Temperaturbereich
  • Hohe Verfügbarkeit durch besonders kurze Lieferzeiten für den nordamerikanischen Markt (max. 5 Tage)
  • Durchgängig zugelassen nach PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Flexibles Bestellen von individuellen Leitungslängen und -typen
  • Absolut zuverlässiger EMV-Schutz durch optionale 360°-Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology

Verkabelung für explosionsgefährdete Bereiche

M12-Verkabelung für explosionsgefährdete Bereiche  

Verkabelung für explosionsgefährdete Bereiche

In vielen Prozessanwendungen müssen nicht nur die Mess- und Auswertgeräte, sondern auch die Verbindungskomponenten die Anforderung der Norm für explosionsgefährdete Bereiche erfüllen. Daher bieten wir die von UL gelistete M12-Verkabelung für Class I, Division 2 und für Class I, Zone 2 IIC in den Gruppen A, B, C und D an.

Die M12-Verkabelung für explosionsgefährdete Bereiche wird mit einem Sicherungsclip geliefert. Dieser kann nur mit einem Schraubendreher geöffnet werden und verhindert das versehentliche Trennen der Steckverbindung.

Schnelle Abwicklung

Speedy tranSACtion  

Schnelle Transaktion (Speedy tranSACtion)

Sparen Sie Zeit. Alle Artikel, die in bis zu fünf Tage durch unser Logistikzentrum in Harrisburg versandt werden können, sind mit dem Speedy tranSACtion-Logo versehen und sowohl im Katalog als auch online verfügbar.

Konfigurierbare Materialien

KMAT  

Konfigurierbare Materialien

Für Ihre speziellen Anwendungen benötigen Sie ebenso spezielle Lösungen.

Profitieren Sie von unserer breiten Auswahl an Leitungstypen. Konfigurieren Sie Ihre Variante exakt zugeschnitten für Ihre Anforderung.

Durch die Wahl der individuellen Leitungslänge von 0,2 m bis 40 m vermeiden Sie unnötige Kabelschleifen in Ihrer Anlage.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung