Basisgehäuse EH

Basisgehäuse EH

Gehäusesystem mit integrierter Anschlusstechnik

Frei wählbare Leiterplatten-Anschlusstechnik und über 100 Kombinationsmöglichkeiten: Basisgehäuse für den universellen Einsatz.

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Basisgehäuse EH

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem Gehäusesystem EH lassen sich universelle Geräteanwendungen denkbar einfach konzipieren. Sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen und drei Deckelvarianten bieten mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten.

Ihre Vorteile:

  • Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
  • Einfaches Design-In durch variablen Gehäuseformfaktor
  • Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefronte ausgerichtete Leiterplatten
  • Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
  • Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption

Leiterplatteneinbau in drei Raumrichtungen

Leiterplatteneinbau in drei Raumrichtungen  

Sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen, drei Deckelvarianten

Flexibilität anders definiert – mit sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen und drei Deckelvarianten gestalten Sie den Aufbau modularer Gerätesysteme in einheitlichem Design.

  • Gehäusebaubreiten 22,5 bis 90 mm
  • Gehäusehöhen 110,5 und 54 mm
  • Gehäusemontage durch Verrasten statt Schrauben
  • Integriertes Beschriftungsfeld
  • Integrierte Lüftungsschlitze

Viele Deckelvarianten

Viele Deckelvarianten  

Für jede Anschlusstechnik den passenden Deckel

Vielseitigkeit als Kerngedanke der EH-Serie prägt auch die Deckelgestaltung. Der offene Klemmenraum sorgt für Flexibilität bei der Leiterplattenanschlusstechnik.

  • Deckel beidseitig mit offenem Klemmenraum
  • Deckel einseitig mit offenem Klemmenraum
  • Deckel geschlossen

Flexible Befestigung

Flexible Befestigung  

Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten

Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung.

  • Gehäuseausführungen mit Fußriegel für die Montage auf der Normtragschiene NS 35/7,5
  • Gehäuseausführungen für die Wandmontage

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter  

Optische Signalanzeigen einfach integrieren

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir als Service-Dienstleistung die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


Gehäusesystem EH

Universelle Geräteanwendungen denkbar einfach konzipieren

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss.

Geräteentwicklerin bei der Montage von Anschlusstechnik
Newsletter abonnieren