Konfektionierte Kabel

Konfektionierte Kabel

Plug-and-Play

Mit konfektionierten Kabeln schließen Sie schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld an.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Konfektionierte Kabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wählen Sie aus einer Vielzahl an konfektionierten Varianten und Leitungsqualitäten. Die standardmäßig verwendete halogenfreie PUR-Leitung deckt bereits die Anforderungen vieler Einsatzbereiche ab.

Ihre Vorteile

  • M12-Push-Pull-Steckverbinder ermöglichen die einfache und sichere Installation, auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Absolut sicher bei Schock und Vibration dank lückenloser und großflächiger Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology
  • Zahlreiche Baugrößen – von M8 bis M12 sowie 1/2“ und 7/8“
  • Große Varianz bei Schutzbeschaltung von umspritzten Ventilsteckern
  • Platz sparen mit bis zu 17 Polen in einem Steckverbinder

Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Verkabelung von Phoenix Contact: Baugrößen  

Sensor-/Aktor-Verkabelung: Baugrößen

Wählen Sie bei den Sensor-/Aktor-Kabeln aus einem umfangreichen und durchgängigen Programm von Phoenix Contact.

  • M8-Stecker und Buchsen (3-, 4-, 5-, 6- und 8-polig)
  • M12-Stecker und Buchsen (3-, 4-, 5-, 8-, 12- und 17-polig)
  • 1/2“-Stecker und Buchsen (2-, 3-, 4-, 5- und 6-polig)
  • 7/8“-Stecker und Buchsen (3-, 4- und 5-polig)

Ventilsteckerleitungen

Ventilsteckerleitungen von Phoenix Contact  

Ventilsteckerleitungen

Wir liefern Ihnen die Ventilsteckerleitungen mit integrierter Dichtung in folgenden Bauformen:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Schutzbeschaltungen mit Statusanzeige erhalten Sie von Phoenix Contact in verschiedenen Ausführungen:

  • Z-Diode
  • Varistor
  • Freilaufdiode

Doppelventilstecker sind in den Bauformen A, B, BI mit Ausführung der Schutzbeschaltung in Z-Diode verfügbar.

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Leitungsqualitäten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Kabel

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Advanced Shielding Technology

Einzigartiges Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder.

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

Industrie 4.0

Machen Sie mit unseren Lösungen Ihre Produktion zukunftsfähig.

Lösungen für Industrie 4.0 von Phoenix Contact
Mehr zu Industrie 4.0

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News