Zurück zur Übersicht

neu

Schutzdeckel für AC-Ladedosen Typ 2 – Zuverlässiger Schutz schnell montiert

Um die AC-Ladedosen in Ihren Ladesäulen und Wallboxen zuverlässig vor Wettereinflüssen zu schützen, bieten wir spezielle Schutzdeckel an. Der neue selbstschließende Schutzdeckel für Typ-2-Ladedosen lässt sich jetzt dank frontseitiger Verschraubung noch einfacher montieren.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus
  • Besonders einfache Montage dank frontseitiger Verschraubung
  • Verringerter Montageaufwand durch bereits angespritzte Dichtung
  • Kein separater Anbaurahmen erforderlich
  • Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos

Hauptmerkmale

  • Konform zu IEC 62196-2
  • Schutzart: IP54
  • Selbstschließend
  • Abmessungen (B x H x T): 93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
  • Bohrmaße: 60 mm x 60 mm
  • Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen