Zubehör für Ladekabel

Zubehör für Ladekabel

Vorteilhaft ergänzt

Zubehörartikel erweitern die Funktionen Ihrer Ladekabel.

Zurück zu Ladekabel für Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Zubehör für Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ergänzend zu den AC- und DC-Ladekabeln von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Optimaler Schutz des Fahrzeug-Ladesteckers während der Ladepausen durch stabile Halterungen
  • Produktion nach ISO/TS 16949

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Parkpositionen der Fahrzeug-Ladestecker während der Ladepausen  

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Um die Fahrzeug-Ladestecker an der Ladestation aufzuhängen, empfiehlt sich eine passende Halterung. Sie sorgen für einen sicheren Schutz und festen Halt während der Ladepausen. Diese sogenannten Parkpositionen lassen sich per Vorder- oder Rückwandmontage variabel einbauen. Sie finden je nach Ladestandard die passende Halterung:

  • Typ 1 AC
  • Typ 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Typ 1 DC
  • CCS Typ 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Combined Charging System Typ 2 für Europa

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.


Ladestecksystem mit GB/T-Standard für China

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen