AC-USV mit integriertem Energiespeicher

AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Reibungsloser Übergang

Die TRIO AC-USV mit integriertem Energiespeicher liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve!

Zurück zu USV für AC-Anwendungen

Kategorien

Suchen in AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Um Platz im Schaltschrank zu sparen oder bestehende Anlagen einfach nachzurüsten, sind USV-Varianten mit integriertem Energiespeicher, bei denen das AC-USV-Modul und der Energiespeicher in einem Gehäuse vereint sind, besonders geeignet.

Ihre Vorteile

  • Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher, erweiterbar durch weiteren Energiespeicher
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie-PCs
  • Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich

TRIO AC-USV für die Tragschiene – Zuverlässig und platzsparend

TRIO AC-USV  

AC-USV mit reiner Sinuskurve am Ausgang

Die TRIO USV für AC-Anwendungen liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve. Der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus ist synchron zum vormals speisenden Netz.

  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint.
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher (erweiterbar).
  • Starten aus dem Energiespeicher durch die Kaltstartfunktion BAT-START ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich.
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen: Angeschlossene Industrie­-PCs können über die integrierte USB­-Schnittstelle heruntergefahren werden.
     

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905909&library=dede&pcck=P-22-07-08-02-01&tab=1&selectedCategory=ALL