Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Innovativ und passgenau

CLIPLINE complete ist der Systembaukasten für die spezifischen Anforderungen der Schutz- und Leittechnik.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Kompakte Klemmen für den einfachen und individuellen Aufbau von Messwandlersätzen.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

Suchen in Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung. Das individuell einsetzbare, einheitliche Systemzubehör und die freie Wahl der Anschlusstechnik machen das CLIPLINE complete-System zum funktionalen Systembaukasten für die der Schutz- und Leittechnik.

Ihre Vorteile

  • Flexibel in der Anwendung durch umfangreiches Produktprogramm für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Übersichtlich und sicher durch eindeutig erkennbare Schaltzustände und großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
  • Kompatibel zum CLIPLINE complete-System

Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung an. 

CLIPLINE complete ist Ihr Systembaukasten für die Energietechnik:

  • Individuell einsetzbares, einheitliches CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik und Montageart
  • Einfacher Aufbau mit Hilfe der Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Prüfstecksysteme und Messwandler-Trennklemmen im Vergleich

SystembaukastenFunktion
Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

FAME RACK

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als programmierbare Zwangsschaltfolge in einem Block zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

FAME 3 SL

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Servicestecker

Kompakte Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

FAME 3

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Servicestecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

 

 

SystembaukastenFunktion
Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

FAME 2

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als programmierbare Zwangsschaltfolge in einem Block zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken im Prüfstecker sichergestellt.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss und Schraubanschluss

FAME 1

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Betriebsstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss

ME - Messwandler-Trennklemmen

Das System besteht aus:

  • Individuell anreihbaren Einzelklemmen entsprechend der Applikation.

Kurzschluss wird manuell mit Schalt- oder Steckbrücken erzeugt. Prüfung als serielle Schaltfolge pro Wandler.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe, steckbare Anschlusslösungen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

Rangieren, verteilen, messen

Durchgängiger und modularer Schaltanlagenaufbau für Ihre Energietechnik.

Rangieren, verteilen, messen
Mehr zum Schaltanlagenbau für die Energietechnik
HIGHLIGHTS 2019 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2019

Profitieren Sie von der Digitalisierung und finden Sie kreative Lösungen für eine smarte Welt.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen