Trennverstärker

Trennverstärker

Signale sicher übertragen

Trennen, wandeln, filtern, verstärken: Unsere Trennverstärker sorgen für eine störungsfreie Übertragung Ihrer Signale.

Zurück zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kategorien

Suchen in Trennverstärker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von hochkompakten 6-mm-Trennverstärkern über funktional sichere Trennverstärker bis hin zu Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich: Unsere Trennverstärkerfamilien bieten für alle Anwendungen der analogen Signalanpassung eine Lösung.

Ihre Vorteile

  • Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit umfangreichen Lösungen für die analoge Signalverarbeitung
  • Feldsignale sicher galvanisch getrennt in industrielle Netzwerke integrieren mit Trennverstärkern mit Bus- und Netzwerkanbindung
  • Bis zu 65 % Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennern mit den hochkompakten Trennverstärkern
  • Präzise Übertragung und hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
  • Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gasgruppen: mit ein- und zweikanaligen Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich.
  • Analoge Signale einfach in die Sicherheitskette nach Maschinenrichtlinie integrieren: mit Trennverstärkern mit Performance Level

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer
Referrer: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwih_azo28jjAhUJJ1AKHQB0AJ0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fde%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fdede%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FSignal_conditioners_P-13-15%2F1601d04f-7bc7-4504-ad56-8998e85f3082&usg=AOvVaw2N9EjD_C-EZ4rTXiPL4pVy

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen