STANDARD-Gehäuse

STANDARD-Gehäuse

Bewährt vielseitig

HEAVYCON STANDARD mit der schnellen und zuverlässigen Bügelverriegelung: für viele Anwendungen geeignet.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in STANDARD-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die HEAVYCON STANDARD-Metallgehäuse bestehen aus besonders korrosionsfestem und leitfähigem Aluminium und sind auch für EMV-Anwendungen geeignet. Sie widerstehen Vibration und hohen mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67 zuverlässig dicht.

Ihre Vorteile

  • Hohe Korrosionsfestigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss
  • Platz- und Zeitersparnis durch Längs- und Querverriegelungsbügel
  • EMC ready mittels leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Durchgängig kompatibel zum Industriestandard durch normgerechte Baugrößen
  • Schnelle und einfache Montage und Wartung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Housings_P-20-08-02/18e58e3a-dd9c-4b5b-b3c0-87664eed3d0f

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen