Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder

Zukunftssichere Anschlusstechnik

Verdrahten Sie PV-Module und Wechselrichter schnell und einfach vor Ort – ohne Spezialwerkzeug.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • AC-Anschlusstechnik
    AC-Anschlusstechnik

    Das kompakte AC-Anschlusssystem für Modulwechselrichter von Phoenix Contact.

  • DC-Anschlusstechnik
    DC-Anschlusstechnik

    Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör – innovative DC-Anschlusstechnik aus einer Hand.

Suchen in Photovoltaik-Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Speziell für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen hat Phoenix Contact feldkonfektionierbare Steckverbinder entwickelt. Ob AC oder DC, rund oder rechteckig – die Steckverbinder decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Gerätesteckverbinder, Leiterplatten-Anschlusstechnik und Zubehör runden das umfassende Portfolio ab.

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort dank innovativer Schnellanschlusstechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV-geprüfte Komponenten
  • Hohe Flexibilität dank Anschlusslösungen für unterschiedliche Kabelquerschnitte
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen dank durchgängiger Anschlusslösungen

AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik  

AC-Anschlusstechnik

Für die wechselstromseitige Installation von Photovoltaiksystemen bietet Phoenix Contact ein breites Anschlussprogramm in jede Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst ein besonders kompaktes Anschlusssystem. Das sind runde und eckige Steckverbinder für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Stromstärken bis 309 A
  • Querschnitte von 0,2 mm² bis 150 mm²
  • Spannungen bis 600 V UL / 1000 V

DC-Anschlusstechnik

DC-Anschlusstechnik  

DC-Anschlusstechnik

Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör: Mit dem Produktprogramm von Phoenix Contact erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand. Neben konfektionierbaren Schnellanschlusssteckern für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm² umfasst das Programm ein Miniaturstecksystem für die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV).

  • Ströme bis 65 A
  • Spannungen bis 1500 V
  • Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm²

Schnell verkabeln: Vom PV-Modul bis zur Einspeisung

Anschlusstechnik für die Photovoltaik  

Einzigartig – das SUNCLIX-Anschlusssystem für die Photovoltaik

Sie suchen nach einer innovativen und zuverlässigen Anschlusstechnik zur Verkabelung von PV-Modulen, Generatoranschlusskästen oder Wechselrichtern?

Von Anschlussdosen für PV-Module über AC- und DC-Steckverbinder für die Feldverkabelung bis hin zum Geräteanschluss für Signale, Daten und Leistung – bei uns finden Sie die passende Anschlusslösung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Experten-Infos für den Elektroinstallateur

Unterstützen Sie Ihre Kunden professionell.

Installateur
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Leistungsstark und qualitativ hochwertig.

Überspannungsschutz für Photovoltaikapplikationen von Phoenix Contact
Mehr erfahren

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen