Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Einzigartige Vielfalt

Realisieren Sie wartungsfreundliche Leiterplattenanschlüsse für Signale, Daten und Leistung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

Suchen in Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob Schraub- oder Push-in-Federanschluss, als Leiterplattenklemme oder servicefreundlicher Steckverbinder, für zwei bis 24 Pole: Das umfassende COMBICON-Produktprogramm bietet für nahezu alle Anwendungen die passende Verbindungstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung.

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität dank vielfältiger Anschlusstechniken wie Schraube oder Feder
  • Großes Anwendungsspektrum dank unterschiedlicher Raster und Polzahlen
  • Höchste Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialqualität
  • Kompetente Design-in-Unterstützung durch erfahrene Produktspezialisten
  • Kundenspezifisch angepasste Varianten erlauben individuelle Lösungen

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen  

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen ermöglichen die einfache und sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung  direkt auf die Leiterplatte. Die platzsparende Anschlussart eignet sich für eine Vielzahl von Applikationen im Prozess- und Industrieumfeld.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 95 mm2
  • Für Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, oder Schneidklemmanschluss
  • Für Raster von 2,5 bis 20 mm

Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder  

Leiterplatten-Steckverbinder

Unsere Leiterplatten-Steckverbinder bieten einen universellen, wartungsfreundlichen Leiteranschluss für nahezu alle Gerätedesigns unterschiedlicher Branchen und Märkte.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 35 mm2
  • Für Ströme bis 125 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, Schneidklemm-, Pierce- oder Crimpanschluss
  • Verriegelung mittels Verrastungssystemen oder Schraubflanschen

Board-to-Board-Steckverbinder

Board-to-Board-Steckverbinder  

Board-to-Board-Steckverbinder

Mit den ​Board-to-Board-​​Steckverbindern​ ​der Serie FINEPITCH​ bietet ​Phoenix Contact​ erstmals geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und ​Datenübertragung​. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und ​Polzahlen​ in den ​Rastern​ 0,8 mm und 1,27 mm.

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Hochstrom-Durchführungsklemmen  

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Mit Hochstrom-Durchführungsklemmen übertragen Sie hohe Ströme und Spannungen sicher und zuverlässig durch die Gehäusewand. Unterschiedliche Anschlusstechniken erlauben flexible Übertragungslösungen.

  • Für Leiterquerschnitte von 4 bis 150 mm2
  • Für Ströme bis 309 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, T-LOX- oder Bolzenanschluss
  • Für Wandstärken von 1 bis 6 mm

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen  

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular versorgen Ihre Industrieelektronik mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu 1500 V. Der Produktkonfigurator führt Sie zügig zu Ihrem Klemmenblock: mit erweiterten Farbräumen, optional mit unterschiedlich kombinierbaren Querschnitten und mit permanentem Zugriff auf Ihre Konfigurationsdaten.

Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Leiterplattensteckverbinder  

Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Sie benötigen eine individuelle Anschlusslösung? Phoenix Contact bietet eine hohe Vielfalt kundenspezifischer Anpassungen - ob als seriennahe Variante oder als komplette Neuentwicklung.

  • Farbvarianten in Schwarz, Lichtgrau, Grau und Blau
  • Individuelle Bedruckungen
  • Kodierungen für zusätzliche Sicherheit
  • Individuelle Lösungen auf Anfrage

Weitere Informationen
Zertifizierung und Zulassung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Kompetenz und mehr

Erleben Sie unsere Welt der Steckverbinder und Elektronikgehäuse.


Leiterplattenklemmen und -steckverbinder

Innovative Anschlusslösungen

Produktnavigator für Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Produktnavigator

Steckverbinder und Elektronikgehäuse kompakt auf einen Blick.

Mehr erfahren
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2020/2021