Zurück zur Übersicht

Konfektionierte 19-Zoll-Spleißboxen – Für alle gängigen LWL-Schnittstellen

19-Zoll-Spleißboxen der Serie FDX 20 bieten einen großzügigen Innenraum für den komfortablen und sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern. Die Spleißboxen sind auszieh- und tiefenverstellbar und eignen sich ideal zur Echtzeitdatenübertragung in Industrieanwendungen oder Datenzentren.

Ihre Vorteile

  • Langfristig sichere Datenübertragung dank umfangreich getesteter Komponenten
  • 19-Zoll-Format ermöglicht das komfortable Spleißen bei größeren Biegeradien
  • Reduzierte Montagezeit durch spleißfertige Vorkonfektionierung
  • Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Phoenix Contact-Design
  • Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte

Hauptmerkmale

  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: mind. -25 °C ... +70 °C
  • Bauhöhe: eine Höheneinheit (1 HE)
  • Varianten für Single- und Multimode (GOF)
  • Höchste Sicherheit gegen EMV- und ESD-Einflüsse
  • Farbe: grau

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Kabel und Leitungen
Alles für industrielle Netzwerke

Alles für industrielle Netzwerke

Erfahren Sie, was Sie bei der Planung, Implementierung und Absicherung Ihres modernen, industriellen Kommunikationsnetzwerks berücksichtigen sollten.

Industrielle Netzwerke

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News