Ladesteuerungen

Ladesteuerungen

Strom tanken – sicher und flexibel

Mit E-Mobility Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation. Privat, halböffentlich und öffentlich.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • Ladetechnik-Sets
    Ladetechnik-Sets

    Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte.

Suchen in Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Steuerungs- und Überwachungskomponenten von Phoenix Contact  ermöglichen den Aufbau von AC- und  DC-Ladestationen sowie Systemen nach aktuellen Normen und Standards. Durch das breite Produktportfolio lassen sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte  im privaten, gewerblichen und öffentlichen Anwendungsbereich mit den spezifischen Anforderungen umsetzen.

Ihre Vorteile

  • Normkonforme Produkte für die Errichtung Ihrer Ladestationen
  • Intelligente Ladeinfrastrukturen durch standardisierte Kommunikationsprotokolle
  • Abgestimmte Systembausteine für Ihre Anforderungen
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Ladesteuerungen für die Elektromobilität

Ladesteuerungen für jede Anwendung: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Die Ladesteuerungen von Phoenix Contact überwachen und steuern das Laden von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen IEC-, GB- und SAE-Normen und Standards. Für alle Anwendungen der Elektromobilität wird die geeignete Steuerungslösung zur Verfügung gestellt.

RCM Module für die Fehlerstromüberwachung

Module zur Differenzstromüberwachung für einen oder zwei Ladepunkte  

Ein- und zweikanaliges Modul zur Differenzstromüberwachung

Die Differenzfehlerstrom-Module der Serie EV-RCM detektieren AC- und DC-Fehlerströme in Anlehnung zur IEC 62752. In Kombination mit vorhandenen Fehlerstromeinrichtungen erhöhen die Module den normativ geforderten Schutzpegel bei der Ladung von Elektrofahrzeugen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

EV Charge Control

Laden Sie Elektrofahrzeuge normgerecht und zuverlässig.


AC-Ladestation

Aufbau einer einfachen AC-Ladestation mit Ladesteuerung.

E-Mobility-Steckverbinder

E-Mobility-Steckverbinder

Neue Maßstäbe in der E-Mobility mit ergonomischen Ladesteck- systemen für Wechsel- und Gleichstrom.

Mehr zum E-Mobility-Steckverbinder

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News