Ladestecksysteme

Ladestecksysteme

Sicher, zuverlässig und komfortabel

Unsere Ladestecksysteme setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker für das schnelle Laden mit Gleichstrom nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard.

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für alle weltweit standardisierten AC-Ladeschnittstellen.

  • Zubehör für Ladestecksysteme
    Zubehör Ladestecksysteme

    Zubehörteile und Ersatzmaterial für Ihre Ladestecksysteme.

  • AC-Infrastruktur-Ladedosen
    AC-Infrastruktur-Ladedosen

    Infrastruktur-Ladedosen mit Klappdeckel und Anbaurahmen für einen individuellen Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur.

  • Fahrzeug-Inlets
    Fahrzeug-Inlets

    Die Fahrzeug-Inlets von Phoenix Contact sind die optimale Ladeschnittstelle für Elektrofahrzeuge aller Art.

Suchen in Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte, hochgenauer Temperaturüberwachung und integrierter Verriegelung sind unsere Ladekabel, Ladedosen und Fahrzeug-Inlets sicher und zuverlässig im Betrieb. Durch ihr ansprechendes, ergonomisches Design lassen sie sich leicht und komfortabel handhaben.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges und normkonformes Produktprogramm für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Kontaktoberflächen
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Übersicht aller Ladestecksysteme  

Übersicht aller Ladestecksysteme

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom, Phoenix Contact bietet weltweit passende Ladestecksysteme.

  • Typ 1 für Nordamerika und Japan
  • Typ 2 für Europa und weitere Länder
  • GB/T für China

DC-Ladekabel für Schnellladestationen

DC-Ladekabel für das schnelle Laden mit Gleichstrom  

DC-Ladekabel für das schnelle Laden mit Gleichstrom

Bei uns erhalten Sie normkonforme Ladekabel für das weltweite Schnellladen mit Gleichstrom. Unterstützt werden Ladeleistungen bis 250 kW.

Die gekühlten Varianten für High Power Charging (HPC) erreichen sogar Ladeleistungen bis 500 kW. Damit wird der Ladevorgang vergleichbar mit dem Betanken eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

AC-Ladekabel

AC-Ladekabel für das konventionelle Laden mit Wechselstrom  

AC-Ladekabel für das konventionelle Laden mit Wechselstrom

Für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bieten wir ein komplettes Portfolio an AC-Ladekabeln für Ladeleistungen bis 26 kW. Neben Varianten mit offenem Leitungsende für das Anbringen an eine Ladestation erhalten Sie auch mobile Kabel für den Kofferraum.

Das ergonomische Design und die moderne Formensprache wurden mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Infrastruktur-Ladedose mit Aktuator, Schutzdeckel und Anbaurahmen  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Schutzdeckel

Unsere Infrastruktur-Ladedosen kommen in AC-Ladesäulen und Wallboxen zum Einsatz und ermöglichen das Laden eines Fahrzeugs über ein mobiles Ladekabel.

Erhältlich sind die Ladedosen für den europäischen Typ-2-Standard und für den chinesischen GB/T-Standard. Der Typ-1-Standard für Nordamerika und Japan sieht keine Infrastruktur-Ladedose vor.

Zubehör für Ladestecksysteme

Schutzdeckel für Ladedosen und Halterungen für Ladekabel  

Schutzdeckel für Ladedosen und Halterungen für Ladekabel

Unsere Halterungen für AC- und DC-Ladekabel werden an der Außenwand der Ladesäule bzw. Wallbox montiert. Während der Ladepausen sorgen sie für einen sicheren Halt des Fahrzeug-Ladesteckers und schützen ihn vor Wettereinflüssen.

Zum Schutz der AC-Infrastruktur-Ladedosen vor Niederschlag und Vandalismus finden Sie bei uns selbstschließende und selbstöffnende Schutzdeckel.

Fahrzeug-Inlets

CCS-Fahrzeug-Inlets für das kombinierte AC- und DC-Laden  

CCS-Fahrzeug-Inlets für das kombinierte AC- und DC-Laden

Die universellen Fahrzeug-Inlets für das amerikanische und europäische Combined Charging System (CCS) erlauben DC- und AC-Laden mit nur einem Steckgesicht.

Durch die einheitlichen Abmessungen können Automobilhersteller bei allen Fahrzeugmodellen denselben Bauraum in der Karosserie vorsehen.

Neben den CCS-Inlets finden Sie bei uns auch DC-Inlets für den chinesischen GB/T-Standard.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Die Stromtankstelle von morgen

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

HIGHLIGHTS 2019

Profitieren Sie von der Digitalisierung.

HIGHLIGHTS 2019 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Steuerung für E-Mobility-Ladestationen

Mit EV Charge Control laden Sie normgerecht und zuverlässig ohne zusätzliche Steuerung.

Steuerung für E-Mobility-Ladestationen
Mehr zu EV Charge Control

E-Mobility-Steckverbinder

Mobil und flexibel mit ergonomischen Ladestecksystemen.

E-Mobility-Steckverbinder
Mehr zum E-Mobility-Steckverbinder

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_electric_mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen