Zubehör für Ladestecksysteme

Zubehör Ladestecksysteme

Vorteilhaft ergänzt

Zubehörartikel erweitern die Funktionen Ihrer Ladestecksysteme.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Zubehör für Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ergänzend zu den Ladestecksystemen von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Optimaler Schutz des Fahrzeug-Ladesteckers während der Ladepausen durch stabile Halterungen
  • Langlebigkeit von Infrastruktur-Ladedosen durch witterungsbeständige Schutzdeckel
  • Flexibel positionierbare Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen durch Vorder- und Rückwandmontage
  • Entwickelt und produziert nach IATF 16949 und ISO 9001

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T  

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T

Um Infrastruktur-Ladedosen vor Umwelteinflüssen nach IP54 zu schützen, stellt Phoenix Contact Schutzdeckel in jeglicher Anwendungsform bereit. Sie lassen sich zudem mit individuellem Logo gestalten. Wählen Sie Ihren Schutzdeckel für Ihren Anwendungsfall.
GB/T-Schutzdeckel variieren in der Art des Deckelmechanismus – selbstschließend oder selbstöffnend. Die Einbauposition ist frei wählbar. Dadurch lässt sich der Schutzdeckel von links, rechts, oben oder unten anbringen.

  • Typ 2, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • Typ 2, selbstschließend, vorderseitig verschraubbar (Easy-Mount-Ausführung)
  • GB/T, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • GB/T, selbstöffnend, rückseitig verschraubbar

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Parkpositionen der Fahrzeug-Ladestecker während der Ladepausen  

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Um die Fahrzeug-Ladestecker an der Ladestation aufzuhängen, empfiehlt sich eine passende Halterung. Sie sorgen für einen sicheren Schutz und festen Halt während der Ladepausen. Diese sogenannten Parkpositionen lassen sich per Vorder- oder Rückwandmontage variabel einbauen. Sie finden je nach Ladestandard die passende Halterung:

  • Typ 1 AC
  • Typ 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Typ 1 DC
  • CCS Typ 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Die Stromtankstelle von morgen

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Mehr zum Thema

Spannende Videos, Referenzen, Literatur und Grundlagen zur Elektromobilität.

Lösungen für die Elektromobilität
Lösungen für die Elektromobilität

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen