AC-Ladekabel

AC-Ladekabel

Einfach ausgezeichnet

Unsere AC-Ladekabel sind ergonomisch, robust und hochwertig – und deshalb auch Gewinner des German Design Award 2019.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

  • Produktliste AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Die passende AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker finden Sie für alle weltweiten Standards im Produktprogramm von Phoenix Contact.

Suchen in AC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Eine wesentliche Rolle zur Etablierung der Elektromobilität übernimmt das Wechselstromladen im privaten sowie im gewerblichen Bereich. Phoenix Contact hat ein umfassendes Programm an VDE- und UL-zertifizierten AC-Ladekabeln nach international genormten Ladestandards.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design – ausgezeichnet mit dem German Design Award 2019
  • Auf Anfrage auch mit Ihrem Firmenlogo – für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladesäule oder Wallbox
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Längswasserdichtigkeit schützt sicher gegen Wassereintritt ins Kabel
  • Entwickelt und produziert nach IATF 16949 und ISO 9001 sowie geprüft nach den Automobilstandards LV124, LV214 und LV215-2

Laden mit Wechselstrom nach Modus 3

Lademodus 3 mit Fall B (oben) und Fall C (unten)  

Lademodus 3 mit Fall B (oben) und Fall C (unten)

Für das konventionelle Laden mit Wechselstrom finden Sie in unserem Portfolio ein breites Angebot an genormten Ladestecksystemen für den weltweiten Einsatz. AC-Ladekabel nach Lademodus 3 werden unterschieden in:

  • Ladefall B: Mobiles AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker z. B. zum Mitführen im Kofferraum des Elektrofahrzeuges
  • Ladefall C: AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zur Festinstallation an Ladestationen oder Wallboxen

 

AC-Ladekabel für Nordamerika und Japan

AC-Ladeleitung Typ 1 für den nordamerikanischen und japanischen Markt  

AC-Ladeleitung Typ 1

Die AC-Ladekabel Typ 1 nach SAE J1772 / IEC 62196-2 werden überwiegend in den USA und in Japan eingesetzt. Die Verriegelung wird durch eine Hebelverrastung mit Stromunterbrechung bei Betätigung realisiert. Optional erhalten Sie die Fahrzeug-Ladestecker auch mit einer Bügelschlossvorrichtung, um eine nicht autorisierte Entnahme während des Ladens zu vermeiden. Phoenix Contact bietet darüber hinaus eine sogenannte Adapter-Ladeleitung von Typ-1-Fahrzeug-Ladestecker auf Typ-2-Infrastruktur-Ladestecker. Diese werden eingesetzt, um ein Typ-1-Fahrzeug-Inlet an die europäische Infrastruktur anzuschließen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)

AC-Ladekabel für Europa

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

AC-Ladeleitung Typ 2

Die AC-Ladekabel Typ 2 nach IEC 62196-2 unterstützen das ein- und dreiphasige Laden im europäischen Raum. Eine elektromechanische Aktuatorverriegelung sichert den Ladeprozess. Die Europäische Kommission hat Anfang 2013 die Verwendung des Typ-2-Ladestecksystems nach IEC 62196-2 als einheitlichen Standard für ganz Europa festgelegt.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

AC-Ladekabel für China

Ladekabel nach GB/T Standard für den chinesischen Markt  

AC-Ladeleitung GB/T

Der Standard GB/T 20234.2 beschreibt das ein- und dreiphasige Laden in China. Ein spezielles Hebelsystem sorgt für die Verrastung zwischen Fahrzeug-Inlet und Fahrzeug-Ladestecker.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Die Stromtankstelle von morgen

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Mehr zum Thema

Spannende Videos, Referenzen, Literatur und Grundlagen zur Elektromobilität.

Lösungen für die Elektromobilität
Lösungen für die Elektromobilität

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen