Produktliste AS-i Netzwerkkomponenten

Filter

58 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Flachleitung - VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 - 1404841

AS-Interface PUR Flachleitung in gelb, 2 x 1,5 mm², 1000 m auf Einwegtrommel

Flachleitung - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

AS-Interface PUR Flachleitung in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 1000 m auf Einwegtrommel

Flachleitung - VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - 1404867

AS-Interface PVC Flachleitung mit UL in gelb, 2 x 1,5 mm², 1000 m auf Einwegtrommel

Flachleitung - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 - 1404870

AS-Interface PVC Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 1000 m auf Einwegtrommel

Verteiler - SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - 1405619

AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von einer Flachleitung auf eine gerade, A-kodierte, 2-polige M12 Buchse

Verteiler - SAC-ASI-J-Y-Y-N - 1405622

AS-Interface H-Verteiler mit hoher Schutzart, parallel beschaltet, für die Verteilung von AS-Interface Flachleitungen

Verteiler - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO - 1407573

AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von einer Flachleitung auf 1,0 m PUR-Rundleitung mit gerader Buchse M12-SPEEDCON

Verteiler - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO - 1407577

AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von zwei Flachleitungen auf 1,0 m PUR-Rundleitung mit gewinkelter Buchse M12-SPEEDCON

Flachleitung - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

AS-Interface PUR Flachleitung in gelb, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring

Flachleitung - VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - 1404896

AS-Interface PUR Flachleitung in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring

58 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen