Produktliste AC-Ladesteuerungen

Filter

17 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Ladesteuerung zum AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851-1, inklusive DC-Fehlerstromüberwachung, automatische Steckerentriegelung bei Spannungsausfall, Schnittstelle für Energiezähler und RFID-Leser. Konfiguration und Steuerung über Ethernet-Schnittstelle.

neu

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Ladesteuerung zum AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851-1, inklusive DC-Fehlerstromüberwachung, automatische Steckerentriegelung bei Spannungsausfall, Schnittstelle für Energiezähler und RFID-Leser. Konfiguration und Steuerung über Ethernet-Schnittstelle oder Mobilfunkschnittstelle (OCPP).

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS mit Gehäuse zur Tragschienenmontage dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS mit Gehäuse zur Tragschienenmontage dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Optimiert für Ladestationen mit fest montiertem Fahrzeug-Ladestecker. Alle Ladefunktionen und umfangreiche Konfigurationseinstellungen sind bereits integriert.

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Optimiert für Ladestationen mit fest montiertem Fahrzeug-Ladestecker. Alle Ladefunktionen und umfangreiche Konfigurationseinstellungen sind bereits integriert.

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Optimiert für Ladestationen mit fest montiertem Fahrzeug-Ladestecker. Alle Ladefunktionen und umfangreiche Konfigurationseinstellungen sind bereits integriert.

AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als Leiterplatte dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.

17 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/AC_charging_controllers_P-29-04-02/dbc6cd7b-02fe-448e-8379-4eee1628e138

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen