Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

575 Treffer

Werkzeuglose Energieverteilung mit steckbarem Installationssystem

05.05.2021

Phoenix Contact ermöglicht Ihnen mit dem steckbaren Installationssystem IPD die einfache und zeitsparende Energieverteilung in Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen.

Kontaktlose Energie- und Datenübertragung mit NearFi-Kopplern

22.04.2021

Mit NearFi bringt Phoenix Contact eine neue, innovative Technologie zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung im Nahfeldbereich auf den Markt. Die Technologie ermöglicht erstmals eine drahtlose, protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Kommuni...

Echtzeitfähige Managed Switches für Time Sensitive Networking

22.04.2021

Die neuen FL Switch TSN 2300 sind die ersten Ethernet Switches für Time Sensitive Networking (TSN) von Phoenix Contact. Sie ermöglichen den Aufbau von zeitsynchronen Anwendungen und sorgen so für Echtzeitkommunikation und erhöhte Verfügbarkeit in Automa...

Ladeinfrastruktur grenzenlos vernetzen

22.04.2021

Entdecken Sie CHARX control modular, eine von Grund auf neu entwickelte Generation von E-Mobility-Ladesteuerungen. Die offene, auf Linux basierte Plattform bildet das Herzstück einer intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastruktur.

Drehzahlstarter mit intuitiver Bedienung

22.04.2021

Das sichere, einfache und effiziente Betreiben von Drehstrom-Asynchron-Motoren ist ein wichtiges Ziel in vielen Anwendungen: Der Speed-Starter Contactron von Phoenix Contact ist die neue Geräteklasse zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter mit einer...

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

22.04.2021

Die neue Engineering-Software clipx Engineer von Phoenix Contact ermöglicht es Ihnen effizient Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen.

Der Kombiableiter für den Zählerplatz

22.04.2021

Der Kombiableiter für den Zählerplatz FLT-SEC-ZP2 von Phoenix Contact bietet Ihnen noch mehr Freiraum für Ihre individuelle Lösungen im Zählerschrank als sein Vorgänger FLT-SEC-ZP. Sie erhalten den Kombiableiter sowohl in 7,5 kA als auch 12,5 kA und jew...

Überströme im Griff mit Geräteschutzschalter-System

22.04.2021

CAPAROC ist Ihr individuelles Baukastensystem für den Überstromschutz. Mit vielen Kombinationsmöglichkeiten, intuitiver Bedienung und einfachem Design-in erhalten Sie Ihren individuellen Standard im Geräteschutz. Mit diesem System sind Sie für die Zukun...

Gehäuse jetzt mit Displays und Keypads

22.04.2021

Elektronikgehäuse von Phoenix Contact gibt es jetzt mit integrierten Touchdisplays oder Displays mit Folientastaturen. Die Gehäusesysteme mit Anzeige- und Bedieneinheiten eignen sich zur Visualisierung und Bedienung von Prozess- oder Steuerungsvorgängen...

Signalintegrität und Impedanz – Digitale Competence Session der Unternehmen Polar, NCAB und Phoenix Contact

26.03.2021

Die Unternehmen Polar, NCAB und Phoenix Contact veranstalten am 28. April 2021 gemeinsam eine digitale Competence Session zu den Themen Signalintegrität und Impedanzen.

575 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00