Produktliste Wireless

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkmodul - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline - 2,4-GHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 5 km (bei freier Sicht), Einsatz weltweit

Funkmodul - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - 868-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 99 Stationen, Reichweite bis 20 km (bei freier Sicht), Einsatz in Europa

Funkmodul - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline – 900-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 32 km (bei freier Sicht), Einsatz in Nordamerika

Bluetooth-Konverter - PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO - 2313876

Bluetooth-PROFIBUS-SET, vorkonfiguriert: PROFIBUS Punkt-zu-Punkt, PROFIBUS-Baudrate:187,5 kBit/s, integrierte Streckendiagnose: Bargraph + zwei digitale Ausgänge, Inhalt: 2x Bluetooth-Konverter + 2x Antenne

Bluetooth-Konverter - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Bluetooth-Konverter, drahtlose Übertragung: RS-232/422/485-2-Draht, Montage auf EN-Tragschiene, MCX-Anschluss für externe Antenne, integrierte Streckendiagnose: Bargraph, UL- HazLoc Zulassung

Funkmodul - RAD-ISM-2400-DATA-BD - 2867869

Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit RS-232, RS-485/RS-422 Schnittstelle,für das 2400 MHz ISM-Band

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00