Produktliste Relaismodule mit fest eingelötetem Relais

Filter

102 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relaismodul - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061

Relais-Schnittstellen gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, mit fest eingelöteten Kleinschaltrelais, Kontakte (Au): kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC AU - 2940087

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC AU - 2940126

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Öffner, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LCU - 2940346

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Öffner, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - 2940362

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Relaismodul - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V AC/DC

102 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tZRNc5swEIZ_DUeNVgIEHP1Bk7pN49TGNrpo9GVXDV8BbMf_vrQ9dooPGXTR7M77Prt72MUcHzCv5MWdZO_qShZDnHMmtvNtmq4pI88v4Rw-L8NF-jX4nmSfCN7hfI7zjf_anU94P6oGgvk47K8f_vNmcM-fD_5IxPTL4vEhIE_Pq5cQZruHNSSZv_vGKN5fnL3irKrbchhugznmjXYG5wnYRMdHixSTBAUxKKSsGkKqrCaSJhHz8SPcq0A-WGEc_0SnxUeT4tNgWnw4KT6btvvso92v7u3GsMnu59sbn2Gu66q37z0-GGusB1erPCilqzxo2tqcdd950J2Vlr091e1NNPJkh5QtrO7burT6h6ycloWQlRFdXTiDun4Qi9YW8ibKgVHYTjSIMATMg1AnSkUAKKC-QQGJYiQNS9ARQqq0jX1GYdh9PjrC7-vxRzByHjbGimUq1ofFMsVNWd0cyleX63V7LBcq_vfbo9fj7BcDYDE2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/