Professionell crimpen

Professionell crimpen

Mit der CRIMPFOX-Familie wird das Crimpen so flexibel und prozesssicher wie noch nie.

Crimphandy – Abisolieren und Crimpen, präzise wie ein Uhrwerk

Crimphandy

Kleinster mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Der kleinste mobile Abisolier- und Crimpautomat konfektioniert Ihren Leiter in zwei Sekunden. Abisolieren, Aderendhülse aufsetzen und verpressen erledigt das Crimphandy in einem Arbeitsgang. Eine prozessichere Leitervorbereitung und qualitativ hochwertige Crimpumgen bleiben garantiert.

Unser TOPSELLER: CRIMPFOX Duo 10

Mit der CRIMPFOX Duo 10 bietet Phoenix Contact eine innovative flexible Crimpzange für ein fehlerfreies Arbeiten in nahezu allen Anwendungsbereichen. Das drehbare Gesenk ermöglicht - je nach Situation - die frontale oder seitliche Verpressung von Aderendhülsen. In Kombination mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm² steht das Werkzeug für einen Zugewinn an Komfort und Flexibilität. Angeboten wird das Werkzeug auch mit kundenspezifischer Laserung (CUS) sowie im Set mit weiteren Werkzeugen.

 
Crimpfox Details
Ermüdungsarm
Sicher
Prozesssicher
Flexibel
Langlebig
Vielseitig
Kraftoptimierend
Komfortabel
Universell

TOOLS FOR YOU - Lassen Sie Ihr Werkzeug personalisieren

Personalisiertes Werkzeug

Mit einer individuellen Lasergravur schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verwechselung und Entwendung.

Ihre persönliche Gravur

Eine Auswahl an Crimp- und Abisolierwerkzeugen kann zweizeilig mit jeweils 15 Zeichen nach Ihren Wünschen graviert werden.

Bestellen Sie gleich jetzt Ihr personalisiertes Werkzeug!

CRIMPFOX CENTRUS im Detail

Details CRIMPFOX CENTRUS  

Details zur CRIMPFOX CENTRUS

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Das CRIMPHANDY

Crimpen in zwei Sekunden - schneller geht´s kaum


CRIMPFOX Duo 10

Drehbare Crimpzange

Referrer: https://www.google.de/