Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

584 Treffer

Mobilfunkrouter mit WLAN-Schnittstelle

01.06.2021

Der neue TC Router 4102T-4G EU WLAN erweitert die Familie der industriellen Mobilfunkrouter von Phoenix Contact um eine WLAN-Schnittstelle, mehr I/Os und weitere Software-Funktionalitäten.

Einfache Kabeleinführung mit Adaptertüllen für schwere Steckverbinder

20.05.2021

Die Adaptertüllen HC-CES von Phoenix Contact bieten Ihnen den einfachen und zeitsparenden Anschluss vieler unterschiedlicher Leitungen im schweren Steckverbinder HEAVYCON.

Platzsparende Stromversorgungen

20.05.2021

Mit der neuen Generation von Stromversorgungen UNO POWER bietet Phoenix Contact kompakte Stromversorgungen mit einer hohen Leistungsdichte an.

Einfache Anlagenmodernisierung durch Reihenklemmen mit seitlichem Push-in Anschluss

20.05.2021

Die Reihenklemmen PTV mit seitlichem Leiteranschluss von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen eine übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien.

Managed Switches mit Schutzart IP67

20.05.2021

Neue Managed Switches für die Feldinstallation ergänzen ab sofort das Angebot an Ethernet Switches von Phoenix Contact.

Erster Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

20.05.2021

Der Überspannungsschutz-Ableiter VAL-MS PTvon Phoenix Contact ist der weltweit erste Ableiter Typ 2 mit einer Push-in-Anschlusstechnik.

Effiziente Leitervorbereitung über Werkerassistenzsystem

20.05.2021

Das Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist von Phoenix Contact ist eine Lösung, um den hohen Anteil manueller Arbeitsschritte im Schaltschrankbau zu reduzieren.

Neue Bauformen für Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO

20.05.2021

Phoenix Contact erweitert seine Rundsteckverbinder-Serie M17 bis M40 PRO um neue Bauformen: Die Geräte- und Kupplungssteckverbinder mit Stift- oder Buchsenkontakten in der Baugröße M23 bieten Ihnen jetzt mehr Flexibilität im Geräteanschluss und in der A...

Berührgeschützte Grundleisten im Raster 10,16 mm

20.05.2021

Phoenix Contact präsentiert neue berührgeschützte Grundleisten im Raster 10,16 mm.

Werkzeuglose Energieverteilung mit steckbarem Installationssystem

05.05.2021

Phoenix Contact ermöglicht Ihnen mit dem steckbaren Installationssystem IPD die einfache und zeitsparende Energieverteilung in Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen.

584 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00