Markierung und Beschriftung

Markierung und Beschriftung

Verblüffend einfach

Das MARKING system macht Ihnen das Arbeitsleben leichter mit professionellen Komplettlösungen für die industrielle Kennzeichnung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Anlagenmarkierung
    Anlagenmarkierung

    Anlagenmarkierung für mehr Sicherheit und Orientierung

  • Druck- und Beschriftungssysteme
    Druck- und Beschriftungssysteme

    Die Drucksysteme sind vielseitig einsetzbar: bei geringem und hohem Druckaufkommen, für unterschiedliche Materialien und Formate.

  • Gerätemarkierung
    Gerätemarkierung

    Die Gerätemarkierungen decken alle Anforderungen mit verschiedenen Materialien und Montagearten ab.

  • Klemmenmarkierung
    Klemmenmarkierung

    Klare und eindeutige Klemmenmarkierungen gibt es für alle Anforderungen und in vielen Varianten.

Suchen in Markierung und Beschriftung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Industrielle Markierungs- und Kennzeichnungslösungen von Phoenix Contact erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Das ganzheitliche Systemangebot, bestehend aus einer professionellen Planungs- und Markierungssoftware, innovativen Drucksystemen und Markierungsmaterialien für alle Anwendungsbereiche, bietet Ihnen intuitive und benutzerfreundliche Lösungen von der Planung bis zur fertigen Kennzeichnung.

Ihre Vorteile

  • Einfach bedienbare Drucksysteme dank intuitiven Benutzeroberflächen mit Touchscreen
  • Industrielles Drucken leicht gemacht: Vermeidung von Fehldrucken dank automatischer Materialerkennung
  • Drucken in Sekundenschnelle: Kennzeichnungsschilder vor Ort erstellen und sofort verwenden
  • Abläufe erleichtern: schnelle Installation und reibungslose Integration in Ihre Infrastruktur
  • Komfortabel arbeiten durch Datenübernahme aus CAE-Programm in die Planungs- und Markierungssoftware und die einfache Eingabe von Beschriftungsdaten direkt am Drucker

Individuell beschriften

Individuelle  Beschriftungen MARKING system von Phoenix Contact  

Mit MARKING system schnell, einfach und individuell beschriften

MARKING system ist die intelligente Lösung zum schnellen und einfachen Beschriften von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten. Dabei sind Software, Hardware und Material bestmöglich aufeinander abgestimmt.

Eine Software für alle Systeme

Mit der leistungsfähigen Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete erfolgt die Projektierung von Tragschienen und Kennzeichnungen einfacher und intuitiver als je zuvor. Eine Schnittstelle zu allen gängigen CAE Programmen ermöglicht den direkten Import von Daten aus der Elektroplanung. Eine Autokorrekturfunktion ergänzt das erforderliche Zubehör für Ihre Tragschiene. Mit einem Klick übertragen Sie die Stückliste direkt ins Web und können Ihre Bestellung ohne Umwege auslösen

Drucksysteme für jede Anforderung

Für jede Ihrer Markierungsanfoderungen steht das passende Drucksystem zur Verfügung. Widerstandsfähige Kennzeichnungen in Höchstgeschwindigkeit liefert der BLUEMARK ID mit der innovativen UV-LED-Technologie. Der TOPMARK neo erzeugt mit Laserung Markierungen für höchste Ansprüche. Ein breites Portfolio verschiedener Thermotransferdrucker kennzeichnet effizient Rollenmaterialien, ebenso wie Karten und Matten für jede Anwendung.

Optimales Material für Ihre Anwendung

Das MARKING system-Produktspektrum deckt jede Applikation mit unterschiedlichsten Markierungsmaterialien ab. Vielfältige Varianten für die Markierung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen decken jede Montagesituation und Anforderung ab. Die Beständigkeit der Kennzeichnungen, auch unter extremen Bedingungen, ist dabei durch zahlreiche Labortests belegt und erfüllt alle internationalen Normen und Standards. Die Marking App führt Sie intuitiv und eindeutig zum optimalen Markierungsmaterial für Ihre Anwendung.

Gebrauchsfertige Markierung

Standard-Markierungen und vorbeschriftete Schilder von  Phoenix Contact  

Breites Produktprogramm MARKING system

Benötigen Sie eine Standardmarkierung oder ein vorbeschriftetes Schild für Ihre Applikation?

Wählen Sie aus unserem breiten Produktprogramm, z. B. fortlaufend nummerierte Klemmenmarkierung oder Warnschilder zur Anbringung am Gerät.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg.

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2019

Profitieren Sie von der Digitalisierung.

HIGHLIGHTS 2019 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/entry_page/entry_page

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen