Mit Lösungen von Phoenix Contact sichern Sie nachhaltig Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Anlagenverfügbarkeit, Modularisierung und Digitalisierung sind in der Prozess- und Verfahrenstechnik wichtige Faktoren, um bei der zunehmenden Konkurrenz wettbewerbsfähig zu sein. Ganz gleich ob im Chemie- und Pharma- oder Öl- und Gassektor, die hochkomplexen Prozessanlagen müssen auch unter extremen Bedingungen den steigenden Anforderungen an die Anlagensicherheit sowie -flexibilität standhalten.
Um diese Anforderungen im globalen Wettbewerb zu erreichen, bietet Phoenix Contact Ihnen wegweisende Lösungen aus Verbindungs- und Automatisierungstechnik für die Digitalisierung, Überwachung und Modernisierung Ihrer Produktionsanlagen und deren Infrastruktur.
Von der Förderung über den Transport bis hin zur Verarbeitung von Öl und Gas, Phoenix Contact begleitet Sie bei der Migration auf digitale und zukunftssichere Systeme auch unter extremen Bedingungen. Unsere Lösungen rund um das digitale Ölfeld basieren auf einer offenen Steuerungsplattform und ermöglichen eine schnellere und preiswertere Diagnose sowie ein effizienteres Monitoring.
Phoenix Contact bietet für Industrieparks, Produktionsanlagen sowie Package Units Technologien und Konzepte für die Trends der Digitalisierung an. Neue Überwachungs- und Monitoringlösungen auf Basis einer offenen Steuerungsplattform ermöglichen neue Wege, um Ihre Anlagenverfügbarkeit und Effizienz zu steigern.
+49 52 35/3-11 864
Ihre Experten für die Prozessindustrie
Cyber Security und Überspannungsschutz im Zeitalter der Digitalisierung und Konnektivität in der Prozessindustrie.
Formular öffnenWir haben für Sie eine Vorauswahl von Produkten mit Ex-Zulassung zusammengestellt.
Zur Produktauswahl
"$pageName" auf