Stromversorgungen

Stromversorgungen

Power-Profis

Maximieren Sie mit hochwertigen und technisch führenden Stromversorgungen die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

Suchen in Stromversorgungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wählen Sie aus unserem großen Angebot der unterschiedlichen Produktfamilien bedarfsgerecht die optimale Stromversorgung für Ihre Anwendungen. Die Produkte unterscheiden sich in der Bauform, Leistung und Funktionalität. Sie sind optimal angepasst auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen, wie Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudeautomation, Schiffsbau oder Prozesstechnik.

Ihre Vorteile

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit, zum Beispiel durch die einzigartige Entwicklung der SFB Technology
  • Betriebssicherheit durch besonders hochwertige Komponenten
  • Flexibler Einsatz: Temperaturweitbereich und einstellbare Ausgangsspannung

QUINT POWER – Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

QUINT POWER-Stromversorgungen mit höchster Funktionalität  

QUINT POWER

Die QUINT POWER-Stromversorgungen mit höchster Funktionalität bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und integrierte NFC-Schnittstelle zur individuellen Konfiguration.

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO POWER- Stromversorgungen mit Standardfunktionalität  

TRIO POWER

Die TRIO POWER-Stromversorgungen vereinen Standardfunktionalität mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit und sind perfekt für den Einsatz im Maschinenbau geeignet.

  • Eingang AC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

UNO POWER-Stromversorgungen mit Basisfunktionalität  

UNO POWER

Die UNO POWER-Stromversorgungen sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die optimale Lösung für Lasten bis 240 W.

  • Eingang AC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 240 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER – Stromversorgungen für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

MINI POWER-Stromversorgungen für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik  

MINI POWER

Die MINI POWER-Stromversorgungen kommen überall dort zum Einsatz, wo das modulare Elektronikgehäuse Standard ist. Sie sind die passenden Stromversorgungen für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 100 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – Stromversorgungen für Installationsverteiler und flache Bedienpulte

STEP POWER-Stromversorgungen für Installationsverteiler und flache Bedienpulte  

STEP POWER

Die STEP POWER-Stromversorgungen eignen sich für Installationsverteiler und flache Bedienpulte. Durch die geringen Leerlaufverluste und den hohen Wirkungsgrad erzielen sie maximale Energieeffizienz in ihrer Klasse.

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service

Downloads

Neue Geräteschutzschalter

Schützen Sie Ihre Produktion jetzt noch wirksamer gegen Unterbrechungen.

Geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter ansehen

Axioline I/O-System

Das I/O-System für jedes Netzwerk und jede Umgebung.

Axioline I/O-System
Mehr zum I/O-System

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News