Display-Träger DCS

Display-Träger DCS für stationäre und mobile Displays

Schutz für Displays im Feldeinsatz

Die Elektronikgehäuse DCS schützen mobile und stationäre Displays vor rauen Umgebungsbedingungen.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Display-Träger DCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Display-Träger der Serie DCS integrieren TFT-Displays unterschiedlicher Baugrößen. Sie schützen mobile und stationäre Elektronik zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen sowie vor Staub und Spritzwasser. Mit optionalen ​Folientastaturen​ und Displays realisieren Sie anwendungsgerechte Human Machine Interfaces​ zur Dateneingabe und -anzeige.

Ihre Vorteile

  • Standardvarianten für unterschiedliche Geräteschnittstellen
  • Einfache Integration von Displays durch abgestimmte Montagekits
  • Passgenaue Folientastaturen, auch nach individuellen Vorgaben lieferbar
  • Bequemes Handling dank Akkuintegration
  • Kundenspezifische Ausführungen für besondere Anforderungen

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP54-Gehäuse der Serie DCS sind für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C ausgelegt und eignen sich optimal zur einfachen Integration von Displays durch abgestimmte Montagekits.

  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

 

Individuelle Bedienlösungen

Individuelle Bedienlösungen  

Individuelle Bedienlösungen

Unterschiedliche Fenstergrößen ermöglichen individuelle Bedienlösungen für spezielle Anforderungen oder hohen Wiedererkennungswert.

  • Für Displaygrößen von 5,7 Zoll bis 15 Zoll
  • Integration von Folientastaturen rechts oder links
  • Kundenspezifische Ausführungen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss.

Geräteentwicklerin bei der Montage von Anschlusstechnik
Newsletter abonnieren