Profitieren Sie von attraktiven Preis- und Set-Angeboten für ausgewählte Produkte der Elektroinstallation.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil und bestellen Sie bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel vor Ort oder als Direktkunde bei Phoenix Contact. Dort gelten die genannten Preise als unverbindliche Preisempfehlung (UVP).
Nur gültig vom 01.03. bis zum 31.5.2021. So lange der Vorrat reicht.
CUTFOX-MPS
Art.-Nr. 1139725
Multifunktionsschere, Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Karton, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Klinge außen zum sicheren Trennen von Klebebändern, nachstellbares Schraubgelenk, mit Schutzhülle, Schneidvermögen bis 2,5 mm².
Preis: 10,- Euro (statt 13,50 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CUTFOX-ES-1
Art.-Nr. 1139721
Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtel clip, Schneidvermögen bis 35 mm².
Preis: 11,- Euro (statt 15,50 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CUTFOX-ES-2
Art.-Nr. 1139724
Elektrikerschere, geschmiedeter Stahlrahmen und Mikroverzahnung im Schneidenbereich für hohe Schneidleistung, Aussparung zum Abisolieren und Entmanteln von mehradrigen Leitungen, Verpressen von Verbindern, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip, Schneidvermögen bis 50 mm².
Preis: 15,- Euro (statt 22,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CRIMPFOX DUO 10 SET
Art.-Nr. 1044971
Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeugetui, bestehend aus:
Preis: 149,- Euro (statt 265,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
CRIMPFOX CENTRUS
Art.-Nr. 1202882
Art.-Nr. 1202883
Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228
Teil 1 und 4 von 0,14 bis 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, neues Design
Preis: 99,- Euro (statt 150,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
PTFIX L-BOXX® 2.0
Art.-Nr. 1164787
Sortimo L-BOXX® inklusive:
Preis: 189,- Euro (statt 455,70 Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK GO
Art.-Nr. 1090747
Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Lieferumfang:
Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung
Preis: 149,- Euro (statt 185,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK GO SET
Art.-Nr. 1221548
Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Lieferumfang:
Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung
Preis: 199,- Euro (statt 249,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK GO.K
Art.-Nr. 1184146
Der Handheld-Drucker ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Er ist leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Mit diesem Drucker bedrucken Sie sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Hinweis: Der Drucker kann mit Akku oder sechs AA-Batterien betrieben werden.
Preis: 69,- Euro (statt 89,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern oder als Direktkunde bei Phoenix Contact
THERMOMARK GO.K SET
Art.-Nr. 1184148
Der Handheld-Drucker ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Er ist leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Mit diesem Drucker bedrucken Sie sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.
Lieferumfang:
Koffer, Akku, Netz-teil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung
Preis: 139,- Euro (statt 179,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern
Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.
Zur Fachgroßhändler-Suche
"$pageName" auf