Unterbrechungsfreie Stromversorgung - STEP-UPS/24DC/24DC/3 - 2868703

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Batteriemodul. Das Batteriemodul STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH kann einzeln nachbestellt werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

USV-Module mit integriertem Energiespeicher sind besonders platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint. Lediglich eine Stromversorgung muss vorgeschaltet werden.

Ihre Vorteile

  • USV mit integriertem Energiespeicher auf LiPo-Basis
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2868703
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel H1 - Stromversorgungen
Katalogseite Seite 298 (C-4-2017)
GTIN 4046356519939
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 450,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 594,400 g
Zolltarifnummer 85371091
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen