Federkraftklemme - PTSA 1,5/ 5-3,5-F BUGY - 1701408

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: PTSA 1,5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: blaugrau, Pin-Layout: Lineares Front-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701408
Verpackungseinheit 180 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 180 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356530491
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,482 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,770 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland CN (China)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

  • PDF erstellen
  • Feedback