neu

Kombiableiter Typ 1/2 - FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 - 1074741

Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schnelle und fehlerfreie Installation durch direkte Montage auf dem 40-mm-Schienensystem
  • Passt in jeden Installationsverteiler dank schmalster Baubreite
  • Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm Schienendicke
  • Netzfolgestromfrei dank innovativer Funkenstrecke
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1074741
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
GTIN 4055626774190
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 829,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 829,800 g
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen