Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Abschlussdeckel
3270238

Abschlussdeckel, Tiefe: 48,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: weiß

Produktdetails








Ihre Vorteile

Beschriftet mit 1 ... 4, horizontal lesbar
Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion
Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...