Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AI-WM 2,5-8 BU - Aderendhülse
3240572

Aderendhülse mit beschriftbarem Isolierkragen, 2,5 mm2, mit BLUEMARK beschriftbar, farbkodiert blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Elektrolytisch verzinnt
Aderendhülsen aus Elektrolytkupfer
Hochresistentes und erstklassiges Schriftbild durch moderne UV-Drucktechnologie
Vercrimpen und markieren in einem Arbeitsgang
Mit dem BLUEMARK beschriftbare Aderendhülsen