Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RBO 8-3L/N/FE - Bolzenanschlussklemme
3076280

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen