Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QTTCBU 1,5-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3050277

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2 werden erfüllt