PLC-OPT-110DC/110DC/3RW
-
Solid-State-Relaismodul
2900396
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 160 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Eingangsnennspannung UN | 110 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Eingangsspannungsbereich | 77 V DC ... 137,5 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | < 0,3 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | > 0,6 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 5,5 mA |
Einschaltzeit typisch | 400 µs |
Ausschaltzeit typisch | 800 µs |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Reihenverpolschutzdiode |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 150 V |
Übertragungsfrequenz | 50 Hz |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsnennspannung | 110 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Grenzdauerstrom | 3 A (siehe Derating-Kurve) |
Überspannungsbegrenzung | > 150 V |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 150 mV |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode |
Überspannungsschutz |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Bahnrichtlinie | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50155 (in relevanten Teilen) |
Normen/Bestimmungen | DNVGL-CG-0339 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2900396 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK62AL |
GTIN | 4046356506953 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,77 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,77 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 91643e16-240c-4ad4-a6b4-1cad9fb93915 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Schockfestigkeit gemäß DIN 50155 (Anforderungen gemäß EN 61373)
Temperaturbereich -25 °C ... +70 °C
Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg