Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH 1008E - Industrial Ethernet Switch
2891065

Ethernet Switch mit acht RJ45-Ports, entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45) mit Autocrossing-Funktion.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weiter Betriebstemperaturbereich -40 °C ... 75 °C
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Meldekontakt für die Diagnose von Spannungsversorgung und Link-Status
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Für die Verwendung in Umspannwerken bestimmt.
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau