Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel
2703023

Patch-Panel, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

10/100/1000 MBit/s
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des Feldkabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Werkzeuglose Schirmkontaktierung mit Zugentlastung
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Schirmstromüberwachung mit optischer Anzeige
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4