Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-Busstecker
2306566

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P; Pinbelegung: 2,3,7; Schraubanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für Busleitungen
Segmentweise Inbetriebnahme
Hohe Übertragungsrate
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Kabelzuführung flexibel wählbar
Hohe EMV-Sicherheit
Geeignet für Buskabel gemäß CiA Draft Recommendation 303-1 mit einem Außendurchmesser von 8 mm
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand