cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20141210| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | 18 | |
| Signal | 48 V | 5 A | 18 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20141210| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 10 A | 18 | |
| Signal | 48 V | 8 A | 18 | |