cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20150903| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 40 A | ||
| Signal | 600 V | 20 A | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20150903| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 65 A | ||
| Signal | 600 V | 30 A | ||