SF-7EP1N8AA200 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1607908

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest für höhere Belastungen, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26mm,, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1242371

Produktdetails








Kompatible Produkte