cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signal | 60 V | 2 A | 20 | 20 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 20 | |