SAC-2P-M 8MS/ 0,3-PUR/ZC-1L-S
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1453313
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade M8, auf Ventilstecker Festo ZC, mit 1 LED, Beschaltung: Schutzbeschaltung und Haltestromabsenkung, Kabellänge: 0,3 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Gehäuse Ventilstecker | PA |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Kennwerte Ventilstecker | |
| Befestigungsschrauben | M2 |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | 1 LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M8 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| TPU GF (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Ventilstecker Festo ZC |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | Schutzbeschaltung und Haltestromabsenkung |
| Leitungslänge | 0,3 m |
| PUR grau [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR grau [PUR] |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 3,40 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Einzelader, Farbe | schwarz, schwarz |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -10 °C ... 50 °C (Ventilstecker) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Artikelnummer | 1453313 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1DWA |
| GTIN | 4046356551021 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,032 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,583 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430857
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Anschlussleitung speziell für Festo Ventile der Bauform KMYZ9
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg