Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Wanddurchführung
1437274

Wanddurchführung mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, zur Aufnahme von einer oder zwei AS-i Flachleitungen, auf der Rückseite mit vier 0,5 m langen Einzeladern 1,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich